接线盒和规格2电子设备盖板(内部)
下图显示了接线盒和电子设备盖板的底面:

[1] | 电缆固定头 |
[2] | 电源连接L1、L2、L3(X1,仅在不与无负载断路开关相结合时) |
[3] | 连接单元与电子设备盖板的插接头 |
[4] | 制动电阻连接 |
[5] | 电气接线端子排 |
[6] | 工程设计接口 |
[7] | 用于PE接头的螺栓 |
[8] | 电子设备盖板 |
[9] | DIP开关S1/1 ~ S1/4 |
[10] | DIP开关S2/1 ~ S2/4 |
[11] | 电位计f1和f2(密封螺栓下方) |
[12] | 电位计t1 |
[13] | 插接头 |
[14] | 可更换的存储模块 |
[15] | 电子设备盖板铭牌 |
[16] | 电源连接L1、L2、L3(X1a,仅在与负载断路开关相结合时) |
[17] | 屏蔽卡箍 |
[18] | 负载断路开关(可选) |