Anschlusskasten und Elektronikdeckel (Innen) Baugröße 1
Das folgende Bild zeigt den Anschlusskasten und die Unterseite des Elektronikdeckels:


[1] | Kabelverschraubungen |
[2] | Anschlusskasten |
[3] | Netzanschluss L1, L2, L3 (X1, nur in Verbindung OHNE Lasttrennschalter) |
[4] | Anschluss Bremswiderstand |
[5] | Verbindungsstecker Anschlusseinheit zum Elektronikdeckel |
[6] | Elektronikklemmleisten |
[7] | Engineering-Schnittstelle |
[8] | Elektronikdeckel |
[9] | Potenziometer f1 (unter der Verschluss-Schraube) |
[10] | Potenziometer t1 |
[11] | DIP-Schalter S1/1 – S1/4 |
[12] | DIP-Schalter S2/1 – S2/4 |
[13] | Potenziometer f2 (unter der Verschluss-Schraube) |
[14] | Steckverbinder |
[15] | Tauschbares Speichermodul |
[16] | Typenschild Elektronikdeckel |
[17] | Schrauben für PE-Anschluss |
[18] | Schirmfedern |
[19] | Netzanschluss L1, L2, L3 (X1a, nur in Verbindung MIT Lasttrennschalter) |
[20] | Lasttrennschalter (optional) |
[21] | Interne Klemmverbindung |