Datos técnicos

La siguiente tabla muestra los datos técnicos del cable de señal:

Propiedades

Tipo: HELUKABEL® Li9Y91YC11Y-HF
SEW EURODRIVE 150665

Propiedades UL

UL758 (AWM)
UL Style 20223 (camisa)
UL Style 10493 (aislamiento)

Conformidad RoHS

Tensión de prueba conductor/conductor

1.5 kV CA 50 Hz/1 min.

Tensión de prueba conductor/pantalla

1.5 kV CA 50 Hz/1 min.

Tensión de funcionamiento

Máx. 300 V CA (UL)

Resistencia del aislamiento

≥ 500 MΩ/km

Temperatura de funcionamiento

-50 °C hasta +80 °C (instalación fija)

-30 °C hasta +80 °C (portacables)

-20 °C hasta +60 °C (portacables con carga mecánica)

Diámetro exterior

15.6 mm

Radios de flexión

Mín. 5x diámetro exterior (instalación fija)

Mín. 8x diámetro exterior (portacables)

Ciclos de flexión

Mín. 10 millones

Aceleración

Máx. 20 m/s2

Torsión

Máx. ±30 °/m

Características químicas

  • Resistencia al aceite según DIN EN 60811-404,
    HD 22.10 Anexo A
  • Ignífugo según IEC 60332-1-2,
    UL758 cable flame test
  • Libre de halógenos según DIN VDE 0472 T.815
  • Exento de silicona