Technische Daten
Die folgende Tabelle zeigt die technischen Daten des Signalkabels:
Eigenschaften | Typ: HELUKABEL® Li9Y91YC11Y-HF |
---|---|
UL-Eigenschaften | UL758 (AWM) |
RoHS Konformität | Ja |
Prüfspannung Ader/Ader | AC 1.5 kV 50 Hz/1 min. |
Prüfspannung Ader/Schirm | AC 1.5 kV 50 Hz/1 min. |
Betriebsspannung | Max. AC 300 V (UL) |
Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ/km |
Betriebstemperatur | -50 °C bis +80 °C (feste Verlegung) -30 °C bis +80 °C (Schleppkette) -20 °C bis +60 °C (Schleppkette mit mechanischer Belastung) |
Außendurchmesser | 15.6 mm |
Biegeradien | Min. 5x Außendurchmesser (feste Verlegung) |
Min. 8x Außendurchmesser (Schleppkette) | |
Biegezyklen | Min. 10 Mio. |
Beschleunigung | Max. 20 m/s2 |
Torsion | Max. ±30 °/m |
Chemische Eigenschaften |
|
| |
|