Mechanischer Aufbau
Die folgende Tabelle beschreibt den mechanischen Aufbau des Kabels:
| HELUKABEL® Li9Y91YC11Y-HF | |
---|---|---|
Mechanischer Aufbau | ||
[1] | Adern | 6 Adernpaare, 2 x 0.25 mm2 Kupfer |
Isolierung | Polypropylen, 0.24 mm | |
Farben | DIN 47100 | |
[2] | Innenmantel | TPE-O, halogenfrei |
Farbe | Natur | |
[3] | Füller | - |
[4] | Schirm | Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
[5] | Außenmantel | TPU, halogenfrei |
Farbe | grün, ähnlich RAL 2018 | |
Aufdruck | SEW EURODRIVE | |
Durchmesser | 15.6 mm |