Estructura mecánica
La tabla siguiente describe la estructura mecánica del cable:
| HELUKABEL® Li9Y91YC11Y-HF | |
---|---|---|
Estructura mecánica | ||
[1] | Conductores | 6 pares de conductores, 2 x 0.25 mm2 Cobre |
Aislamiento | Polipropileno, 0.24 mm | |
Colores | DIN 47100 | |
[2] | Camisa interior | TPE-O, libre de halógenos |
Color | Natural | |
[3] | Relleno | - |
[4] | Apantallado | Trenzado de alambres de cobre estañados |
[5] | Camisa exterior del cable | TPU, libre de halógenos |
Color | Verde, similar a RAL 2018 | |
Sobreimpresión | SEW EURODRIVE | |
Diámetro | 15.6 mm |