Motor, Elektronikdeckel (Drehzahlklasse 3000 minˉ¹)

MOVIMOT® advanced

DR2C..

71MS4
/D..

71M4
/D..

71M4
/D..

80MK4
/D..

Baugröße Elektronikdeckel

Baugröße 1
ohne Kühlrippen

Baugröße 1
mit Kühlrippen

Elektronikdeckel (Umrichter)

..0032..

..0040..

..0055..

..0055..

Ausgangsnennstrom Elektronikdeckel (Umrichter)

3.2 A

4.0 A

5.5 A

5.5 A

Nennleistung

PN

1.35 kW

1.70 kW

2.10 kW

2.26 kW

Nenndrehmoment

MN

4.3 Nm

5.4 Nm

6.7 Nm

7.2 Nm

Maximalldrehmoment

MMax

9.0 Nm

13.5 Nm

13.5 Nm

18.0 Nm

Nenndrehzahl

nN

3000 min-1

Drehzahlstellbereich

ohne
Geber

1:40

mit
Geber

1:3000in Vorbereitung

BremsentypStandardbremse. Die technischen Daten der optionalen Bremse finden Sie in der Betriebsanleitung "Drehstrommotoren DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

 

BE1

BE1

BE1

BE2

BremsmomentStandardbremse. Die technischen Daten der optionalen Bremse finden Sie in der Betriebsanleitung "Drehstrommotoren DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

MB

7 Nm

10 Nm

10 Nm

14 Nm

Massenträgheit

ohne Bremse

JMot

5.43

10-4 kgm2

7.33

10-4 kgm2

7.33

10-4 kgm2

16.83

10-4 kgm2

mit Bremse

JBMot

6.73

10-4 kgm2

8.63

10-4 kgm2

8.63

10-4 kgm2

21.33

10-4 kgm2

Masse

 

ohne Bremse

 

11.4 kg

12.7 kg

12.7 kg

15.0 kg

mit Bremse

 

14.0 kg

15.3 kg

15.3 kg

19.2 kg