Achsparallele Getriebe

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der MOVIMOT®-advanced-Antriebseinheiten mit achsparalellen Getrieben:

Antriebseinheit

RX..DR../D..

R..DR../D..

F..DR../D..

Technische Daten

Abtriebsdrehzahl

na

min-1

16 – 2200

0.48 – 904

0.50 – 770

Dauerabtriebsmoment

Ma

Nm

Bis zu 327

Bis zu 24800

Bis zu 24200

Zulässige Querkraft abtriebsseitig bei Ma

FRa

N

Bis zu 11000

Bis zu 120000

Bis zu 120000

Übersetzungsbereich

i

1.3 – 8.65

3.21 – 289.74

3.77 – 281.7

Betriebsfaktor

fB

0.8 – 4.0

0.8 – 4.0

0.8 – 4.0

Mechanische Daten

Hohlwelle

-

-

X

Flanschmontage

X

X

X

Fußmontage

X

X

X

B5-Flansch

X

X

X

B14-Flansch

X

X

X