Winkelgetriebe

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der MOVIMOT®-advanced-Antriebseinheiten mit Winkelgetrieben:

Antriebseinheit

K..DR../D..

S..DR../D..

W..DR../D..

Technische Daten

Abtriebsdrehzahl

na

min-1

0.71 – 1031

0.49 – 731

1.9 – 906

Dauerabtriebsmoment

Ma

Nm

Bis zu 65500

Bis zu 5280

Bis zu 460

Zulässige Querkraft abtriebsseitig bei Ma

FRa

N

Bis zu190000

Bis zu 37100

Bis zu 6940

Übersetzungsbereich

i

2.81 – 197.37

3.97 – 288.0

3.20 – 141.23

Betriebsfaktor

fB

0.8 – 4.0

0.8 – 4.0

0.8 – 4.0

Mechanische Daten

Hohlwelle

X

X

X

Flanschmontage

X

X

X

Fußmontage

X

X

X

B5-Flansch

X

X

X

B14-Flansch

X

X