Reductores de ejes perpendiculares

La tabla siguiente muestra una vista general de los datos técnicos más importantes de las unidades de accionamiento MOVIMOT® advanced con reductores de ejes perpendiculares:

Unidad de accionamiento

K..DR../D..

S..DR../D..

W..DR../D..

Datos técnicos

Velocidad de salida

na

min-1

0.71 – 1031

0.49 – 731

1.9 – 906

Par de salida continuo

Ma

Nm

Hasta 65500

Hasta 5280

Hasta 460

Carga radial permitida en el lado de salida con Ma

FRa

N

Hasta 190000

Hasta 37100

Hasta 6940

Rango de transmisión

i

2.81 – 197.37

3.97 – 288.0

3.20 – 141.23

Factor de servicio

fB

0.8 – 4.0

0.8 – 4.0

0.8 – 4.0

Datos mecánicos

Eje hueco

X

X

X

Montaje con brida

X

X

X

Montaje con patas

X

X

X

Brida B5

X

X

X

Brida B14

X

X