轴向平行减速器
下表所示为带轴向平行减速器的MOVIMOT® advanced驱动装置的主要技术数据概览:
驱动装置 | RX..DR../D.. | R..DR../D.. | F..DR../D.. | |
---|---|---|---|---|
技术数据 | ||||
输出转速 | n输出 min-1 | 16 – 2200 | 0.48 – 904 | 0.50 – 770 |
持续输出扭矩 | M输出扭矩 Nm | 最大327 | 最大24800 | 最大24200 |
允许的径向力,输出侧,M输出扭矩 | F横向 N | 最大11000 | 最大120000 | 最大120000 |
传动比范围 | i | 1.3 – 8.65 | 3.21 – 289.74 | 3.77 – 281.7 |
服务系数 | f运行 | 0.8 – 4.0 | 0.8 – 4.0 | 0.8 – 4.0 |
机械数据 | ||||
空心轴 | - | - | X | |
法兰安装 | X | X | X | |
地脚安装 | X | X | X | |
B5法兰 | X | X | X | |
B14法兰 | X | X | X |