Redutor paralelo ao eixo
A tabela a seguir fornece uma visão geral dos dados técnicos mais importantes das unidades de acionamento MOVIMOT® advanced com redutores paralelos ao eixo:
Unidade de acionamento | RX..DR../D.. | R..DR../D.. | F..DR../D.. | |
---|---|---|---|---|
Dados técnicos | ||||
Rotação de saída | na min-1 | 16 – 2200 | 0.48 – 904 | 0.50 – 770 |
Torque de saída contínuo | Ma Nm | Até 327 | Até 24800 | Até 24200 |
Força radial permitida no lado da saída em Ma | FRa N | Até 11000 | Até 120000 | Até 120000 |
Faixa de redução | i | 1.3 – 8.65 | 3.21 – 289.74 | 3.77 – 281.7 |
Fator de serviço | fB | 0.8 – 4.0 | 0.8 – 4.0 | 0.8 – 4.0 |
Dados mecânicos | ||||
Eixo oco | - | - | X | |
montagem do flange | X | X | X | |
montagem do pé | X | X | X | |
flange B5 | X | X | X | |
flange B14 | X | X | X |