Seção transversal do cabo 4.0 mm2

Conexão PAC para 400 VCA e tensão auxiliar de 24 VCC e Ethernet (IN)

A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:

Cabo de conexão

Conformidade/código

Tipo de cabo

Comprimento/tipo de instalação

Seção transversal do cabo/tensão de operação

CE/UL:

28129318

HELUKABEL®

Li9YYö

Variável

4.0 mm2

500 VCA

M23, macho,
anel de codificação: cinza/verde

Cabo de conexão/extensão

M23, fêmea, anel de codificação: cinza/verde

CE/UL:

28127536

HELUKABEL®

Li9YYö

Variável

4.0 mm2

500 VCA

aberto

Cabo de conexão

M23, fêmea, anel de codificação: cinza/verde

CE/UL:

28113853

HELUKABEL®

LiY11YHF

Variável

4.0 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: cinza/verde, macho

Cabo de conexão/extensão

M23, anel de codificação: cinza/verde, fêmea

CE/UL:

28127501

HELUKABEL®

Variável

4.0 mm2

/

500 VCA

aberto

Cabo de conexão

M23, anel de codificação: cinza/verde, fêmea