X1121: Conexão PAC para tensão auxiliar 400 VCA e 24 VCC e Ethernet (IN)

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

Conexão PAC para tensão auxiliar 400 VCA e 24 VCC e Ethernet (IN)

Tipo de conexão

M23, macho, rosca externa, empresa TE Connectivity – Intercontec products, inserto SEW, série 723, equipamento SpeedTec, anel de codificação: cinza/verde, seguro contra contato acidental

Esquema de conexão

Atribuição

Contato

Função

U

L1

Conexão de rede, fase L1 (IN)

V

L2

Conexão de rede, fase L2 (IN)

W

L3

Conexão de rede, fase L3 (IN)

PE

PE

Conexão terra de proteção

A

+24 V

Entrada 24 VCC para operação auxiliar (IN)

B

0V24

Potencial de referência 0V24 para operação auxiliar (IN)

1

TX+

Ethernet TX+ (IN)

2

TX-

Ethernet TX- (IN)

3

RX+

Ethernet RX+ (IN)

4

RX-

Ethernet RX- (IN)