X1121: Anschluss PAC für AC 400 V, DC-24-V-Stützspannung und Ethernet (IN)

Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:

Funktion

Anschluss PAC für AC 400 V, DC-24-V-Stützspannung und Ethernet (IN)

Anschlussart

M23, male, Außengewinde, Fa. TE Connectivity - Intercontec products, SEW-Einsatz, Serie 723, SpeedTec-Ausstattung, Codier-Ring: grau/grün, berührsicher

Anschlussbild

Belegung

Kontakt

Funktion

U

L1

Anschluss Netz, Phase L1 (IN)

V

L2

Anschluss Netz, Phase L2 (IN)

W

L3

Anschluss Netz, Phase L3 (IN)

PE

PE

Anschluss Schutzleiter

A

+24V

DC-24-V-Eingang für Stützbetrieb (IN)

B

0V24

0V24-Bezugspotenzial für Stützbetrieb (IN)

1

TX+

Ethernet TX+ (IN)

2

TX-

Ethernet TX- (IN)

3

RX+

Ethernet RX+ (IN)

4

RX-

Ethernet RX- (IN)