X2328: Conexão PA para tensão auxiliar 400 VCA e 24 VCC (OUT)
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
---|
Conexão PA para 400 VCA e tensão auxiliar de 24 VCC (OUT) |
Tipo de conexão |
---|
MQ15-X-Power, fêmea, conector com porca de capa, empresa MURR Elektronik (carga de corrente máx. 16 A) |
Esquema de conexão |
---|
Atribuição | ||
---|---|---|
Contato | Função | |
1 | L1 | Conexão de rede, fase L1 (OUT) |
2 | L2 | Conexão de rede, fase L2 (OUT) |
3 | L3 | Conexão de rede, fase L3 (OUT) |
PE | PE | Conexão terra de proteção |
A | +24 V | Saída de 24 VCC para operação auxiliar (OUT) |
B | 0V24 | Potencial de referência 0V24 para operação auxiliar (OUT) |
O conector não é ajustável. Portanto, verificar se você pode usar conectores fêmea angulares.