Conexão do cabo híbrido com conector
A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:
Códigos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28127544, 28127528. 28127536, 28127501 |
Montagem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extremidade do cabo aberta | Descrição | Conector pré-montado | |||||||
| M23, rosca fêmea com porca de capa, anel de codificação: cinza/verde | ||||||||
Cor/seção transversal do fio | Identificação | Montagem | Sinal | Contato | |||||
Marrom | L1 | não montado | Conexão Fase de rede L1 | L1 | U | ||||
Preto | L2 | não montado | Conexão Fase de rede L2 | L2 | V | ||||
Cinza | L3 | não montado | Conexão Fase de rede L3 | L3 | W | ||||
Verde/Amarelo | - | não montado | Conexão terra de proteção | PE | PE | ||||
Marrom | - | não montado | +24 VCC | +24 V | A | ||||
Azul | - | não montado | 0V24 | 0V24 | B | ||||
Amarelo | - | não montado | Ethernet TX+ | TX+ | 1 | ||||
Laranja | - | não montado | Ethernet TX- | TX- | 2 | ||||
Branco | - | não montado | Ethernet RX+ | RX+ | 3 | ||||
Azul | - | não montado | Ethernet RX- | RX- | 4 |