Informação sobre a classe de alto rendimento

O rendimento dos motores CA é definido em 2 normas.

  • A norma IEC 60034-30-1 especifica a classe de alto rendimento (códigos IE) para motores CA em operação com uma tensão e frequência de alimentação fixas (ou seja, na operação em rede).
  • A norma IEC TS 60034‑30‑2 define as classes de alto rendimento (códigos IE) para motores CA com rotação variável (ou seja, durante a operação no conversor de frequência).

Devido à sua versão, este acionamento é basicamente comparável aos conversores descritos na norma IEC TS 60034‑30‑2. O acionamento é, portanto, avaliado com as classes de alto rendimento ali definidas.

Esta norma é utilizada para determinadas tecnologias e dados nominais em motores dimensionados para regime contínuo. No entanto, a norma faz restrições na área de aplicação.

Portanto, há um símbolo ≙ em frente à classe de alto rendimento na plaqueta de identificação.