Nota sobre la clase de eficiencia
La eficiencia de los motores de corriente alterna se define en 2 normas.
- La norma IEC 60034-30-1 define la clase de eficiencia (códigos IE) para los motores de corriente alterna que funcionan con una tensión y una frecuencia de alimentación fijas (es decir, en funcionamiento de red).
- La norma IEC TS 60034-30-2 especifica las clases de eficiencia (códigos IE) para los motores de corriente alterna con velocidad variable (es decir, que funcionan con variador de frecuencia).
Debido a sus características, este accionamiento se puede comparar básicamente con los accionamientos descritos en la norma IEC TS 60034-30-2. Por lo tanto, el accionamiento se evalúa con las clases de eficiencia allí definidas.
Esta norma se aplica a ciertas tecnologías y datos nominales de motores diseñados para un funcionamiento continuo. No obstante, la norma establece limitaciones en su ámbito de aplicación.
Por este motivo, la placa de identificación tiene un símbolo ≙ delante de la clase de eficiencia.