效率等级提示

在2个标准中都有针对交流电动机效率的规定。

  • IEC 60034‑30‑1标准规定了以固定电源电压和频率运行(即在电网中)的交流电动机的效率等级(IE代码)。
  • IEC TS 60034‑30‑2标准为转速可变的交流电动机(即在变频器上运行)定义了效率等级(IE代码)。

基于其特性,该驱动装置基本上可以与IEC TS 60034‑30‑2标准中描述的驱动装置相媲美。该驱动装置具备此处所定义的效率等级。

使用可连续运行的电机时,该标准也适用于某些特定的技术和额定数据。但是,该标准在适用范围上进行了限制。

这就是铭牌上的效率等级前面有一个≙符号的原因。