Verificação se DynaStop® pode ser utilizada

Requisito:

Para que a DynaStop® possa ser usada, o torque reverso Mar tem de ser menor do que o torque de desaceleração máximo MDSP:

Cálculo do torque reverso:

Da aplicação são conhecidos:

Fex = 800 N

FR = 445 N

Tipo do motor

MDSP

(torque no eixo do motor)

Nm

nDSP

(rotação no eixo do motor)

min-1

CM3C80S../D..

8.24

136.82

CM3C80M../D..

10.01

96.04

Resultado:

Na aplicação, é utilizado um K37 CM3C80S/D.. com o conversor atribuído 2.0 A e uma relação do redutor iges = 37.97.

No manual do produto > capítulo "Dados técnicos" > Torques DynaStop® você encontra o torque máximo de desaceleração MDSP na rotação do eixo do motor nDSP para esta versão.

É possível verificar se o torque reverso Mar que atua no lado de saída do redutor, é menor que o torque de desaceleração máximo MDSP (também calculado no lado de saída do redutor):

Se esta condição for atendida, a DynaStop® pode ser usada.

Verificação da velocidade da aplicação: