Comprobar, si DynaStop® se puede utilizar
Requisito:
Para que DynaStop® se pueda utilizar, el par de repulsión Mar debe ser menor que el par de deceleración máximo MDSP:
Cálculo del par de repulsión
De la aplicación se conocen:
Fex = 800 N
FR = 445 N
Tipo de motor | MDSP (par en el eje del motor) Nm | nDSP (velocidad en el eje del motor) min-1 |
---|---|---|
CM3C80S../D.. | 8.24 | 136.82 |
CM3C80M../D.. | 10.01 | 96.04 |
Resultado:
En la aplicación se utiliza un K37 CM3C80S/D.. con el variador asociado 2.0 A y un índice de reducción itot = 37.97.
En el manual del producto > capítulo "Datos técnicos" > Pares DynaStop® se puede consultar el par de deceleración máximo MDSP a la velocidad del eje de motor nDSP para esta versión.
De este modo se puede comprobar si el par de repulsión Mar que se aplica al lado de salida del reductor es menor que el par de deceleración máximo MDSP (calculado también para el lado de salida del reductor):
Si se cumple esta condición, se puede usar DynaStop®.
Comprobación de la velocidad de la aplicación: