检查是否可使用DynaStop®
要求:
为使用DynaStop®,反转扭矩M应用反转必须小于最大减速转矩MDSP:
计算反转扭矩:
根据应用已知:
F外部 = 800 N
F反转 = 445 N
电机型号 | MDSP (电机轴扭矩) Nm | nDSP (电机轴转速) min-1 |
---|---|---|
CM3C80S../D.. | 8.24 | 136.82 |
CM3C80M../D.. | 10.01 | 96.04 |
结果:
在该应用中使用对应变频器为2.0 A的K37 CM3C80S/D..,并且减速器传动比i总和 = 37.97。
在产品手册 > 章节“技术数据” > “DynaStop®扭矩”中,可针对该规格查明在电机轴转速nDSP时的最大减速转矩MDSP。
由此可检查,作用在减速器输出端上的反转扭矩M应用反转是否小于最大的减速转矩MDSP(同样在减速器输出端计算得出):
如果满足该条件,可以使用DynaStop®。
检查应用速度: