Descrição da aplicação

Este capítulo mostra a seleção da unidade de acionamento tomando como exemplo um transportador de rolos para o transporte de paletes de madeira com os seguintes dados:

Peso da carga

m

2.500 kg

Velocidade de transporte

v

22 m/min

Velocidade de posicionamento

v

5 m/min

Aceleração

a

0.4 m/s2

Quantidade de roletes

a

8

Rendimento da aplicação inclusive rolos

ηApp

0.7

Diâmetro de rolos

D

140 mm

Braço de alavanca do atrito rolante (madeira/aço)

f

1.2

Diâmetro do rolamento

d

28 mm

Valor de fricção do rolamento

µbearing

0.005

Frequência de comutação

c

6 vezes/h

Força externa máxima em período de repouso

Fext

800 N

A figura abaixo mostra uma ilustração esquemática: