应用说明

本章介绍驱动装置的选择,以用于输送木托盘的辊道为例,数据如下:

负载质量

m

2,500 kg

传送速度

v

22 m/min

定位速度

v

5 m/min

加速度

a

0.4 m/s2

辊子数量

a

8

包括辊子在内的应用效率

η应用

0.7

滚子直径

D

140 mm

滚动摩擦的杠杆臂(木材/钢)

f

1.2

轴承直径

d

28 mm

轴承摩擦系数

µ轴承

0.005

开关频率

c

6 mal/h

停机状态下的最大外部力

F外部

800 N

下图显示基本示意图: