Caixa de ligação e tampa de controle (interna) do tamanho 1

A figura abaixo mostra a caixa de ligação e o lado inferior da tampa de controle:

[1]

Prensa cabos

[2]

Caixa de ligação

[3]

Conexão à rede de alimentação L1, L2, L3

[4]

Conexão à resistência de frenagem

[5]

Conector da unidade de conexão para a tampa de controle

[6]

Réguas de bornes da eletrônica

[7]

Interface de engenharia

[8]

Tampa de controle

[9]

Potenciômetro f1 (sob o bujão)

[10]

Potenciômetro t1

[11]

Chave DIP S1/1 – S1/4

[12]

Chave DIP S2/1 – S2/4

[13]

Potenciômetro f2 (sob o bujão)

[14]

Conector

[15]

Módulo de energia substituível com chave DIP S3

[16]

Plaqueta de identificação interna da tampa de controle

[17]

Parafusos para conexão ao terra de proteção PE

[18]

Grampos de blindagemUtilizar os grampos de blindagem do kit com material de instalação.