Anschlusskasten und Elektronikdeckel (innen) Baugröße 1

Das folgende Bild zeigt den Anschlusskasten und die Unterseite des Elektronikdeckels:

[1]

Kabelverschraubungen

[2]

Anschlusskasten

[3]

Netzanschluss L1, L2, L3

[4]

Anschluss Bremswiderstand

[5]

Verbindungsstecker Anschlusseinheit zum Elektronikdeckel

[6]

Elektronikklemmleisten

[7]

Engineering-Schnittstelle

[8]

Elektronikdeckel

[9]

Potenziometer f1 (unter der Verschluss-Schraube)

[10]

Potenziometer t1

[11]

DIP-Schalter S1/1 – S1/4

[12]

DIP-Schalter S2/1 – S2/4

[13]

Potenziometer f2 (unter der Verschluss-Schraube)

[14]

Steckverbinder

[15]

Tauschbares Speichermodul mit DIP-Schalter S3

[16]

Inneres Typenschild Elektronikdeckel

[17]

Schrauben für PE-Anschluss

[18]

SchirmfederVerwenden Sie die Schirmfeder aus dem Beipack mit Installationsmaterial.