Caja de conexiones y tapa de la electrónica (interior) tamaño 1

La siguiente imagen muestra la caja de conexiones y la parte inferior de la tapa de la electrónica:

[1]

Prensaestopas

[2]

Caja de conexiones

[3]

Conexión a la red L1, L2, L3

[4]

Conexión de la resistencia de frenado

[5]

Clavija de conexión de la unidad a la tapa de la electrónica

[6]

Regletas de bornas de la electrónica

[7]

Interfaz de ingeniería

[8]

Tapa de la electrónica

[9]

Potenciómetro (f1) debajo del tornillo de cierre

[10]

Potenciómetro t1

[11]

Interruptores DIP S1/1 – S1/4

[12]

Interruptores DIP S2/1 – S2/4

[13]

Potenciómetro (f2) debajo del tornillo de cierre

[14]

Conector enchufable

[15]

Módulo de memoria cambiable con interruptor DIP S3

[16]

Placa de características interior de la tapa de la electrónica

[17]

Tornillos para la conexión PE

[18]

AbrazaderaUtilice la abrazadera de la bolsita accesoria con material de instalación.