Posiciones de conectores de la unidad de accionamiento MOVIMOT® performance DAC tamaño 1
La siguiente imagen muestra las distintas posiciones posibles de los conectores enchufables:

Conector enchufable | No en la misma capa con conector enchufable: | |||
|---|---|---|---|---|
Designación | Anillo de codificación/color | Función | Posición | |
X1203_1 | Negro | Conexión de 400 V CAEl conector enchufable X1203_1 también se puede pedir individualmente (es decir, sin el conector enchufable X1203_2). | X, 2 o 3 |
|
X1203_2 | Negro | X, 2 o 3 |
| |
X1206 | - | Conexión de 400 V CA (IN)El conector enchufable X1206 también se puede pedir individualmente (es decir, sin el conector enchufable X2242). | X, 2 o 3 |
|
X2242 | - | X, 2 o 3 |
| |
X1207 | Negro | X, 2 o 3 |
| |
X1217 | - | Conexión híbrida PA(IN) El conector enchufable X1217 también se puede pedir individualmente (es decir, sin el conector enchufable X2328). 400 V CA y tensión de apoyo 24 V CC | X, 2 o 3 |
|
X2328 | - |
400 V CA y tensión de apoyo 24 V CC | X, 2 o 3 |
|
X5504 | Amarillo | STOLos conectores enchufables X5504 y X5505 sólo se pueden pedir conjuntamente. (conexión de 3 conductores) | X, 2 o 3 |
|
X5505 | Amarillo |
(conexión de 3 conductores) | X, 2 o 3 |
|
X5136 | - | X, 2 o 3 |
| |
X5135 | - | X, 2 o 3 |
| |
X1523 | Gris claro | X, 2 o 3 |
| |
X1524 | Negro | Tensión de apoyo de 24 V CC – Entrada (AUX-PWR) | X, 2 o 3 |
|
X4142 | Rojo | X, 2 o 3 |
| |
- | - | [1] Compensación de presión opcional | 1 | – |