Conector enchufable
Información adicional
- Representación de las conexiones
- Cables de conexión
- Posiciones de conectores de la unidad de accionamiento MOVIMOT® performance DAC tamaño 1
- Posiciones de conectores de la unidad de accionamiento MOVIMOT® performance DAC tamaño 2
- Posiciones de los conectores enchufables de tapa de la electrónica DAC..
- Versión de conector enchufable
- Uso de conectores enchufables prefabricados por el cliente