Entrada

MOVIMOT® performance

CM3C..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80M/D..

80M/D

Tamaño de tapa de la electrónica

Tamaño 1
sin aletas de refrigeración

Tamaño 1
con aletas de refrigeración

Tapa de la electrónica (variador)

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0040..

..0055..

Tensión nominal de red CA (según EN 50160)

URed

3 x 380 – 500 V CA

Corriente nominal de red CA

IRed

1.8 A

2.25 A

2.88 A

3.6 A

3.6 A

4.95 A

Imáx

6.0 A

7.5 A

9.6 A

12.0 A

12.0 A

16.5 A

Frecuencia de red

fRed

50 – 60 Hz ±5 %

Corriente de cortocircuito nominal máxima admisible en la entrada de red

SCCR I_CC

65 kA

Corriente nominal máxima del fusible de red (protección de ramal)

 

40 kA

MOVIMOT® performance

CM3C..

100LM/D..

100LM/D..

Tamaño de tapa de la electrónica

Tamaño 2
sin ventilador

Tapa de la electrónica (variador)

..0070..

..0095..

Tensión nominal de red CA (según EN 50160)

URed

3 x CA 380 -5 % – 500 V +10 %

Corriente nominal de red CA

IRed

6.3 A

8.6 A

Imáx

21 A

28 A

Frecuencia de red

fRed

50 – 60 Hz ±5 %

Corriente de cortocircuito nominal máxima admisible en la entrada de red

SCCR I_CC

65 kA

Corriente nominal máxima del fusible de red (protección de ramal)

 

40 kA