Motor, tapa de la electrónica tamaño 1

MOVIMOT® performance

CM3C..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80M/D..

80M/D..

Tamaño de tapa de la electrónica

Tamaño 1
sin aletas de refrigeración

Tamaño 1
con aletas de refrigeración

Tapa de la electrónica (variador)

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0040..

..0055..

Corriente nominal de salida de la tapa de la electrónica (variador)

IN_variador

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

4.0 A

5.5 A

Potencia nominal

PN

0,75 kW

0.94 kW

1.19 kW

1.51 kW

1.68 kW

1.88 kW

Par nominal

MN

3.6 Nm

4.5 Nm

5.7 Nm

7.2 Nm

8 Nm

9 Nm

Capacidad de sobrecarga de MN

 

300 %

300 %

300 %

300 %

300 %

300 %

Velocidad nominal

nN

2000 min-1

2000 min-1

2000 min-1

2000 min-1

2000 min-1

2000 min-1

Rango de ajuste de velocidad

sin encoder

1:40

con encoder

1:2000

Corriente nominal del motor

IMot

2 A

2.5 A

3.2 A

4 A

4 A

4.5 A

Rendimiento del motor

η

89.1 %

≙ IE5

90.0 %

≙ IE5

90.4 %

≙ IE5

88.2 %

≙ IE5

88.3 %

≙ IE5

88.7 %

≙ IE5

Pérdida nominal de potencia

PV

85.7 W

98.4 W

119.9 W

194.1 W

207.9 W

224.6 W

Tipo de freno

 

BZ3

BZ3

BZ3

BZ3

BZ3

BZ3

Inercia

Sin freno

Jmot

17.6

10-4 kgm2

17.6

10-4 kgm2

17.6

10-4 kgm2

17.6

10-4 kgm2

25.2

10-4 kgm2

25.2

10-4 kgm2

Con freno

JBMot

22.4

10-4 kgm2

22.4

10-4 kgm2

22.4

10-4 kgm2

22.4

10-4 kgm2

30

10-4 kgm2

30

10-4 kgm2

Peso

 

Sin freno

 

14.19 kg

14.19 kg

14.19 kg

14.64 kg

17.03 kg

17.03 kg

Con freno

 

22.87 kg

22.87 kg

22.87 kg

23.32 kg

25.71 kg

25.71 kg