Geral

MOVIMOT® performance

 

Quantidade permitida de ligações/desligamentos da rede

1 x por minuto

Tempo mínimo para desligamento da rede

10 s

Modo de operação

S1, DB (EN 60034-1)

Tipo de refrigeração

Refrigeração natural

Funções de sinalização

Elementos de indicação para indicar o estado da unidade

 

Medida de prevenção necessária

Aterramento da unidade

Capacidade de transporte de corrente dos bornes

Consultar o capítulo "Dados técnicos" > "Dados da unidade" > Capacidade de transporte de corrente dos bornes

Demais informações encontram-se no capítulo: "Instalação elétrica" > "Instruções de instalação" > Seção transversal do cabo permitida dos bornes.

Imunidade a interferências

EN 61800-3, 2. Ambiente (ambiente industrial)

Emissão de interferências

EN 61800-3 Categoria C3

Nas redes de TI, nenhuma categoria EMC é especificada.

Peso

Consultar o capítulo "Dados técnicos" > "Dados da unidade" > "Dados técnicos gerais MOVIMOT® performance" > Motor ..