Allgemein
MOVIMOT® performance |
| |
|---|---|---|
Zulässige Anzahl der Netz-Ein-/Ausschaltungen | 1 x pro Minute | |
Mindestausschaltzeit für Netz-Aus | 10 s | |
Betriebsart | S1, DB (EN 60034-1) | |
Kühlungsart | Selbstkühlung | |
Meldefunktionen | Anzeige-Elemente zur Zustandsmeldung des Geräts
| |
Erforderliche Schutzmaßnahme | Erdung des Geräts | |
Strombelastbarkeit der Klemmen | Siehe Kapitel "Technische Daten" > "Gerätedaten" > Strombelastbarkeit der Klemmen Weitere Informationen finden Sie im Kapitel: "Elektrische Installation" > "Installationsvorschriften" > Zulässiger Kabelquerschnitt der Klemmen . | |
Störfestigkeit | EN 61800-3, 2. Umgebung (industrielle Umgebung) | |
Störaussendung | EN 61800-3 Kategorie C3 Bei IT-Netzen ist keine EMV-Kategorie spezifiziert. | |
Masse | Siehe Kapitel "Technische Daten" > "Gerätedaten" > "Allgemeine technische Daten MOVIMOT® performance" > Motor ... | |