General
MOVIMOT® performance |
| |
---|---|---|
Número permitido de conexiones/desconexiones de red | 1 por minuto | |
Tiempo mínimo de desconexión para "Red Off" | 10 s | |
Modo de funcionamiento | S1, DB (EN 60034-1) | |
Tipo de refrigeración | Refrigeración natural | |
Funciones de aviso | Elementos de display para mensaje de estado de la unidad
| |
Medida de protección necesaria | Puesta a tierra de la unidad | |
Capacidad de corriente admisible de las bornas | Véase el capítulo "Datos técnicos" > "Datos de la unidad" > Capacidad de corriente admisible de las bornas Encontrará más información en el capítulo: "Instalación eléctrica" > "Normas de instalación" > Sección de cable admisible para las bornas. | |
Inmunidad a interferencias | EN 61800-3, 2. entorno (entorno industrial) | |
Emisión de interferencias | EN 61800-3 categoría C3 En las redes IT no se especifica categoría CEM. | |
Masa | Véase el capítulo "Datos técnicos" > "Datos de la unidad" > "Datos técnicos generales de MOVIMOT® performance" > Motor ... |