Lugar de montaje

MOVIMOT® performance

Temperatura ambiente

 

Véase el capítulo Condiciones ambientales

Grado de protección

IP

Estándar: IP65 conforme a EN 60529 (carcasa cerrada y todas las entradas de cables selladas)

Clase de contaminación

 

2 conforme a IEC 60664-1

Categoría de sobretensión

 

III según IEC 60664-1

Altitud de la instalación

h

Hasta h ≤ 1000 m sin restricciones.

Para h > 1000 m son de aplicación las siguientes restricciones:

  • De 1.000 m hasta máx. 3800 m: Reducción de IN en un 1 % por cada 100 m
  • De 2000 m hasta máx. 3800 m: Para conseguir una desconexión segura y mantener las distancias en el aire y las líneas de fuga conforme a EN 61800-5-1, se debe preconectar un dispositivo de protección contra sobretensión para reducir las sobretensiones de la categoría III a la categoría II.

Demostración de la resistencia mecánica

Clase 3M5, 5M1 según DIN EN 60721-3-3/-5