Freno chopper y resistencia de frenado
MOVIMOT® performance | CM3C.. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. 80M/D.. | 80M/D.. | ||
Tamaño de tapa de la electrónica | Tamaño 1 | Tamaño 1 | ||||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | |
Resistencia de frenado mínima | RBWmín | 100 Ω | ||||
Potencia continua freno chopper | 550 W | 750 W | 900 W | 900 W | 900 W | |
Potencia de pico freno chopper | 3.8 kVA | 4.6 kVA | 5.9 kVA | 7.6 kVA | 7.7 kVA |
MOVIMOT® performance | CM3C.. | ||
---|---|---|---|
100LM/D.. | 100LM/D.. | ||
Tamaño de tapa de la electrónica | Tamaño 2 | ||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0070.. | ..0095.. | |
Resistencia de frenado mínima | RBWmín | 47 Ω | |
Potencia continua freno chopper | 4.9 kW | 6.6 kW | |
Potencia de pico freno chopper | 13.2 kVA | 17.8 kVA |