Brems-Chopper und Bremswiderstand

MOVIMOT® performance

CM3C..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80M/D..

80M/D..

Baugröße Elektronikdeckel

Baugröße 1
ohne Kühlrippen

Baugröße 1
mit Kühlrippen

Elektronikdeckel (Umrichter)

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0055..

Minimaler Bremswiderstand

RBWmin

100 Ω

Dauerleistung Brems-Chopper

550 W

750 W

900 W

900 W

900 W

Spitzenleistung Brems-Chopper

3.8 kVA

4.6 kVA

5.9 kVA

7.6 kVA

7.7 kVA

MOVIMOT® performance

CM3C..

100LM/D..

100LM/D..

Baugröße Elektronikdeckel

Baugröße 2
ohne Lüfter

Elektronikdeckel (Umrichter)

..0070..

..0095..

Minimaler Bremswiderstand

RBWmin

47 Ω

Dauerleistung Brems-Chopper

4.9 kW

6.6 kW

Spitzenleistung Brems-Chopper

13.2 kVA

17.8 kVA