Motor, tampa de controle do tamanho 1

MOVIMOT® performance

CM3C..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80M/D..

80M/D..

Tamanho da tampa de controle

Tamanho 1
sem aletas de refrigeração

Tamanho 1
com aletas de refrigeração

Tampa de controle (conversor)

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0040..

..0055..

Corrente nominal de saída da tampa de controle (conversor)

IN_conversor

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

4.0 A

5.5 A

Potência nominal

PN

0,75 kW

0.94 kW

1.19 kW

1.51 kW

1.68 kW

1.88 kW

Torque nominal

MN

3.6 Nm

4.5 Nm

5.7 Nm

7.2 Nm

8 Nm

9 Nm

Capacidade de sobrecarga de MN

 

300 %

300 %

300 %

300 %

300 %

300 %

Rotação nominal

nN

2000 min-1

2000 min-1

2000 min-1

2000 min-1

2000 min-1

2000 min-1

Faixa de ajuste da rotação

sem encoder

1:40

com encoder

1:2000

Corrente nominal do motor

IMot

2 A

2.5 A

3.2 A

4 A

4 A

4.5 A

Grau de rendimento do motor

η

89.1%

≙ IE5

90.0%

≙ IE5

90.4%

≙ IE5

88.2%

≙ IE5

88.3%

≙ IE5

88.7%

≙ IE5

Potência nominal dissipada

PV

85.7 W

98.4 W

119.9 W

194.1 W

207.9 W

224.6 W

Tipo de freio

 

BZ3

BZ3

BZ3

BZ3

BZ3

BZ3

Inércia da massa

sem freio

JMot

17.6

10-4kgm2

17.6

10-4kgm2

17.6

10-4kgm2

17.6

10-4kgm2

25.2

10-4kgm2

25.2

10-4kgm2

com freio

JBMot

22.4

10-4kgm2

22.4

10-4kgm2

22.4

10-4kgm2

22.4

10-4kgm2

30

10-4kgm2

30

10-4kgm2

Peso

 

sem freio

 

14,19 kg

14.19 kg

14.19 kg

14.64 kg

17.03 kg

17.03 kg

com freio

 

22.87 kg

22.87 kg

22.87 kg

23.32 kg

25.71 kg

25.71 kg