Motor, tampa de controle do tamanho 2
MOVIMOT® performance | CM3C.. | |||
|---|---|---|---|---|
100LM/D.. | 100LM/D.. | |||
Tamanho da tampa de controle | Tamanho 2
| |||
Tampa de controle (conversor) | ..0070.. | ..0095.. | ||
Corrente nominal de saída da tampa de controle (conversor) | IN_conversor | 7.0 A | 9.5 A | |
Potência nominal | PN | 3.14 kW | 4.19 kW | |
Torque nominal | MN | 15 Nm | 20 Nm | |
Capacidade de sobrecarga de MN |
| 300 % | 300 % | |
Rotação nominal | nN | 2000 min-1 | 2000 min-1 | |
Faixa de ajuste da rotação | sem encoder | 1:40 | ||
com encoder | 1:2000 | |||
Corrente nominal do motor | IMot | 6.7 A | 8.9 A | |
Grau de rendimento do motor |
| 90.3% ≙ IE5 | 91.3% ≙ IE5 | |
Potência nominal dissipada | PV | 314.1 W | 381.9 W | |
Tipo de freio |
| BZ5 | BZ5 | |
Inércia da massa | sem freio | JMot | 59 10-4kgm2 | 59 10-4kgm2 |
com freio | JBMot | 70 10-4kgm2 | 70 10-4kgm2 | |
Peso
| sem freio |
| 28,3 kg | 28.3 kg |
com freio |
| 42 kg | 42 kg | |