Interruptor DIP S2/2: Fuente de consigna f1
Con este interruptor DIP se selecciona la fuente de la consigna de velocidad f1.
- Potenciómetro f1 (S2/2 = OFF): El ajuste del potenciómetro f1 establece la velocidad de la unidad de accionamiento con la consigna f1 activa (véase el capítulo "Puesta en marcha" > "Dispositivos de ajuste" > Potenciómetro f1).
- Entrada analógica AI1 (S2/2 = ON): el valor en la entrada analógica AI1 establece la velocidad de la unidad de accionamiento con la consigna f1 activa. (Consulte el manual del producto, capítulo "Puesta en marcha" > Escalado de consigna de la entrada analógica.