Escalado de consigna de la entrada analógica
El escalado de consigna de la entrada analógica AI1 depende del modo de funcionamiento del procesamiento de la consigna fija.
Modo de funcionamiento
"Elementos de ajuste
mecánicos"
Escalado de consigna en el modo de funcionamiento: "Elementos de ajuste mecánicos":
La siguiente imagen muestra el escalado de consigna para la entrada analógica AI1:
1) | Dependiendo del sentido de giro seleccionado se utiliza el parámetro Límite de aplicación positivo o el parámetro Límite de aplicación negativo para el escalado de la consigna de velocidad f1. El límite de aplicación se encuentra en el árbol de parámetros de MOVISUITE® en: Funciones > Funciones de vigilancia > Valores límite > Límites de aplicación. |
Otros
modos de funcionamiento
Escalado de consigna en los modos de funcionamiento:
- "Unipolar/consigna fija"
- "Bipolar/consigna fija"
- "Consigna fija + consigna analógica"
- "Consigna fija + consigna analógica"
AVISO
El escalado de consigna en estos modos de funcionamiento es sólo posible en el modo Experto y con libre configuración de las entradas binarias (configuración de entradas binarias = "0").
En estos modos de funcionamiento, el escalado de consigna de la entrada analógica se realiza mediante los siguientes parámetros de escalado de la entrada analógica:
- Escalado offset de tensión
- Escalado offset de corriente
- Escalado numerador
- Escalado denominador