模拟输入端的设定值定标
模拟输入端AI1的设定值定标取决于固定设定值处理的操作模式。
操作模式
“机械
设置元件”
操作模式中的设定值定标:“机械设置元件”:
下图显示了模拟输入端Al1的设定值定标:
1) | 根据所选的旋转方向,参数应用极限为正或参数应用极限为负可用于对速度设定值f1进行定标。 应用极限参见MOVISUITE®的参数树:功能 > 监控功能 > 极限值 > 应用极限。 |
其他
操作模式
操作模式中的设定值定标:
- “单极/固定设定值”
- “双极/固定设定值”
- “固定设定值+模拟设定值”
- “固定设定值x模拟设定值”
提示
这些操作模式中的设定值定标只能在专家模式下和在自由配置数字输入端(配置数字输入端 = “0”)时进行。
在这些操作模式中,通过模拟输入端的以下定标参数进行模拟输入端的设定值定标:
- 电压偏移量定标
- 电流偏移量定标
- 分子定标
- 分母定标