Puesta en marcha
Información adicional
- Indicaciones para la puesta en marcha
- Requisitos para la puesta en marcha
- Modo de parametrización
- Elementos de control
- Interruptores DIP
- Procedimiento de puesta en marcha
- Puesta en marcha con unidad de manejo local CBG22A
- Puesta en marcha con la consola de programación CBG21A
- Puesta en marcha con la consola de programación CBG11A
- Configuración de las entradas / salidas binarias
- Escalado de consigna de la entrada analógica
- Desactivar DynaStop® para trabajos de puesta en marcha
- Configurar el comportamiento del accionamiento en parada (FCB02, FCB13, FCB14)