MOVIGEAR®-performance驱动装置一览
下表所示为MOVIMOT® performance驱动装置的主要技术数据概览:
驱动装置 | MGF..2-..-C | MGF..4-..-C | MGF..4-..-C/XT | |
|---|---|---|---|---|
技术数据 |
|
|
| |
输出转速 | n输出 min-1 | 0.9 – 593.5 | 0.9 – 566.6 | 0.9 – 566.6 |
持续输出扭矩 | M输出 Nm | 14 – 200 | 24 – 390 | 35 – 400 |
短时运行时的最大允许扭矩 | M输出短时峰值 Nm | 22 – 220 | 54 – 475 | 53 – 475 |
连续运行中的最大允许径向力 | FRamax N | 不允许出现径向力。 | ||
传动比范围 | i | 3.37 – 55.25 | 3.53 – 56.49 | 3.53 – 56.49 |