Visión de conjunto de las unidades de accionamiento MOVIGEAR®-performance
La tabla siguiente muestra una vista general de los datos técnicos más importantes de las unidades de accionamiento MOVIMOT®-performance:
Unidad de accionamiento | MGF..2-..-C | MGF..4-..-C | MGF..4-..-C/XT | |
|---|---|---|---|---|
Datos técnicos |
|
|
| |
Velocidad de salida | na min-1 | 0.9–593.5 | 0.9–566.6 | 0.9–566.6 |
Par de salida continuo | Ma Nm | 14–200 | 24–390 | 35–400 |
Par máx. admisible en funcionamiento de corta duración | Mapk Nm | 22–220 | 54–475 | 53–475 |
Carga radial máx. admisible en funcionamiento continuo | FRamáx N | La carga radial no es admisible. | ||
Rango de transmisión | i | 3.37–55.25 | 3.53–56.49 | 3.53–56.49 |