Visão geral das unidades de acionamento MOVIGEAR® performance

A tabela a seguir fornece uma visão geral dos dados técnicos mais importantes das unidades de acionamento MOVIMOT® performance:

Unidade de acionamento

MGF..2-..-C

MGF..4-..-C

MGF..4-..-C/XT

Dados técnicos

Rotação de saída

na

min-1

0.9 – 593.5

0.9 – 593.5

0.9 – 593.5

Torque de saída contínuo

Ma

Nm

14 – 200

24 – 390

35 – 400

Torque máx. permitido em operação rápida

Mapk

Nm

22 – 220

54 – 475

53 – 475

Força radial máx. permitida em regime contínuo

FRamáx

N

Não é permitida uma força radial.

Faixa de redução

i

3.37 – 55.25

3.53 – 56.49

3.53 – 56.49