安装拓扑结构(PAC混合安装示例)

在这种安装拓扑结构中,通过连接单元上的Mini I/O插接头X42和X43进行现场总线连接。为此只能使用具备以下连接配置的电子设备盖板:

  • DFC.1.. / DSI.1.. (M12插接头,用于数字量输入/输出端)
  • DFC.2.. / DSI.2.. (没有M12插接头)

下图所示为基本的PAC混合安装拓扑结构,具有用于电源、24 V辅助电压和通讯的混合电缆。可选的STO信号将单独传送至设备中。

[1]

连接的驱动装置,带/不带数字接口

[2]

分散式驱动装置或分散式变频器采用通过Mini I/O插接头进行连接的DFC或DSI通讯模式。

[3]

用于电源、24 V辅助电压和以太网现场总线的PAC混合电缆
变频器之间允许的最大导线长度:100 m。

[4]

安全继电器和最后一个变频器之间的STO导线允许的最大导线长度:100 m。