Topologia de instalação (exemplo de instalação híbrida PAC)
Nesta topologia de instalação, a conexão fieldbus ocorre através dos conectores Mini I/O X42 e X43 na unidade de conexão. Portanto, utilizar apenas tampas de controle com as seguintes configurações de conexão:
- DFC.1.. / DSI.1.. (Conector M12 para entradas/saídas digitais)
- DFC.2.. / DSI.2.. (Sem conector M12)
A figura a seguir mostra uma topologia de instalação híbrida PAC esquemática com um cabo híbrido para a rede elétrica e tensão auxiliar de 24 V e comunicação. Um sinal STO opcional é enviado separadamente para a unidade.
[1] | Unidades de acionamento conectadas com ou sem interface digital |
[2] | Unidades de acionamento descentralizadas ou conversores descentralizados na versão de comunicação DFC ou DSI com conexão via conector Mini I/O. |
[3] | Cabo híbrido PAC para rede elétrica, tensão auxiliar de 24 V e fieldbus Ethernet |
[4] | Comprimento do cabo máximo permitido do cabo STO entre o relé de segurança e o último conversor: 100 m. |