Installationstopologie (Beispiel PAC-Hybridinstallation)

In dieser Installationstopologie erfolgt der Feldbusanschluss über die Mini-I/O-Steckverbinder X42 und X43 an der Anschlusseinheit. Verwenden Sie deshalb nur Elektronikdeckel mit folgenden Anschlusskonfigurationen:

  • DFC.1.. / DSI.1.. (M12-Steckverbinder für digitale Ein-/Ausgänge)
  • DFC.2.. / DSI.2.. (Ohne M12-Steckverbinder)

Das folgende Bild zeigt eine prinzipielle PAC-Hybridinstallationstopologie mit einer Hybridleitung für Netz, 24-V-Stützspannung und Kommunikation. Ein optionales STO-Signal wird separat zum Gerät geführt.

[1]

Angeschlossene Antriebseinheiten mit oder ohne Digital Interface

[2]

Dezentrale Antriebseinheiten oder dezentrale Umrichter in Kommunikationsausführung DFC oder DSI mit Anschluss über Mini-I/O-Steckverbinder.

[3]

PAC-Hybridleitung für Netz, 24-V-Stützspannung und Ethernet-Feldbus
Max. zulässige Leitungslänge zwischen den Umrichtern: 100 m.

[4]

Max. zulässige Leitungslänge der STO-Leitung zwischen Sicherheitsschaltgerät und letztem Umrichter: 100 m.